ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フェンス用Tスタンド

フェンス用Tスタンド 8Y2076
  • フェンス用Tスタンド
通常単価(税別)
6,362
税込単価
6,998
通常出荷日:6日目

【特長】・フェンスをつけたまま移動が簡単。イベント会場などフェンス1枚を倒れにくくします。

  • 火気厳禁

型番:

8Y2076
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y2076の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7609
質量(g)
1300.0
材質1
スチール
奥行(mm)
50
高さ(mm)
150
幅(mm)
400

型番リスト

表示件数
型番
8Y2076
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,362
( 6,998 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンスをつけたまま移動が簡単。イベント会場などフェンス1枚を倒れにくくします。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェンス用Tスタンドの型番8Y2076のページです。 型番8Y2076に関する仕様情報を記載しております。
フェンス用Tスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンス用Tスタンド
フェンスバンド
ジョイントKK
ジョイントサポート(K)
竹模様プラフェンス 806963
看板ウエイト
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,3621,0198194,58514,3097,861
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目8日目
トラスココード854-7609854-7620854-7604854-7619324-3276854-7626
質量(g)1300.047.00042.000890.0004000.01300.0
材質1スチールポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)超高密度PE
奥行(mm)501005311553-
高さ(mm)1507260741180-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました