17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー フェンスKK(脚付) 黄 8Y2070
  • サンコー フェンスKK(脚付) 黄

サンコー フェンスKK(脚付) 黄

通常単価(税別)
12,060
税込単価
13,266
通常出荷日:6日目

【特長】・プラスチック製のフェンスです。・工事現場・イベント会場など様々なシーンでお使い頂けます。【商...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7605
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y2070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y2070の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7605
質量(g)
4000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y2070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,060
( 13,266 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製のフェンスです。
・工事現場・イベント会場など様々なシーンでお使い頂けます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口 ×奥行×高さ:1000×1000×45
・出荷単位(個):5
・オプション:ウエイト、ジョイント
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1000×1180×45
・サンコー フェンスKK(脚付) 黄
・トラスココード:854-7605
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー フェンスKK(脚付) 黄の型番8Y2070のページです。 型番8Y2070に関する仕様情報を記載しております。
サンコー フェンスKK(脚付) 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー フェンスKK(脚付) 黄
サンコー フェンスKK(脚付)緑
プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071
サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑
サンコー フェンス用タンクベース 白
サンコー ブロースタンド 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,06012,06011,7605,5002,3265,016
通常出荷日6日目6日目8日目8日目8日目6日目
トラスココード854-7605854-7608-854-7600854-7610854-7599
質量(g)4000.04000.04000.01700.0571.0001700.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--高密度ポリエチレン(HDPE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました