ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ジョイントKK

ジョイントKK 8Y2069
  • ジョイントKK
通常単価(税別)
819円
税込単価
901円
通常出荷日:6日目

【特長】・ジョイントKKによりフェンス同士連結する事が可能です。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

8Y2069
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y2069の仕様・寸法情報

色
ホワイト
色詳細
乳白色
トラスココード
854-7604
質量(g)
42.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
53
高さ(mm)
60
幅(mm)
100

型番リスト

表示件数
型番
8Y2069
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819円
( 901円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントKKによりフェンス同士連結する事が可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイントKKの型番8Y2069のページです。 型番8Y2069に関する仕様情報を記載しております。
ジョイントKKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントKK
ジョイントサポート(K)
サンコー フェンスKK(脚付)緑
サンコー フェンスKK(脚付) 黄
プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071
フェンスS-1
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格819円4,585円16,902円16,902円15,068円15,148円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目7日目
色ホワイト-----
色詳細乳白色-----
トラスココード854-7604854-7619854-7608854-7605-384-5410
質量(g)42.000890.0004000.04000.04000.03650
材質1ポリプロピレン(PP)スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました