17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 単管反射カバー(1000mm)緑/白 8Y2053

サンコー 単管反射カバー(1000mm)緑/白

通常単価(税別)
3,136円
税込単価
3,450円
通常出荷日:6日目

【特長】・単管に簡単に取り付け、取り外しが可能です。・50mm幅の反射テープにより、夜間の視認性に優れ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    155.000
  • トラスココード
    851-5571
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y2053
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y2053の仕様・寸法情報

質量(g)
155.000
トラスココード
851-5571
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y2053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136円
( 3,450円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管に簡単に取り付け、取り外しが可能です。
・50mm幅の反射テープにより、夜間の視認性に優れます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)直径×長さ:50?×1000
・サンコー 単管反射カバー(1000mm)緑/白
・トラスココード:851-5571
・質量:155g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 単管反射カバー(1000mm)緑/白の型番8Y2053のページです。 型番8Y2053に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 単管反射カバー(1000mm)緑/白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 単管反射カバー(1000mm)緑/白
サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白
サンコー 単管反射カバー(500mm)緑/白
サンコー 単管反射カバー(1000mm)黄/黒
サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白
サンコー 単管反射カバー(500mm)黄/黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,136円3,128円1,663円3,128円1,638円1,663円
通常出荷日6日目8日目6日目8日目8日目6日目
質量(g)155.000155.00070.000155.00070.00070.000
トラスココード851-5571851-5570851-5574851-5569851-5573851-5572
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました