17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ブロースタンド 緑 8Y2033
  • サンコー ブロースタンド 緑

サンコー ブロースタンド 緑

通常単価(税別)
7,035円
税込単価
7,739円
通常出荷日:6日目

【特長】・ブロー成型品のため、破損しにくくレンタル用途にご利用頂けます。【商品仕様】・外形寸法(mm)...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7599
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y2033
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y2033の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7599
質量(g)
1700.0
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y2033
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,035円
( 7,739円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー成型品のため、破損しにくくレンタル用途にご利用頂けます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:456×50×810
・出荷単位(枚):10
・外寸:横×縦×高さ(mm):460×50×810
・トラスココード:854-7599
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ブロースタンド 緑の型番8Y2033のページです。 型番8Y2033に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ブロースタンド 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ブロースタンド 緑
サンコー ブロースタンド 反射テープ付 緑
サンコー セフティキャップ 緑
サンコー 打込みベース 緑
サンコー フェンス用タンクベース 緑
サンコー フェンスKK(脚付)緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,035円7,280円530円2,251円3,073円16,902円
通常出荷日6日目8日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード854-7599854-7600854-7603854-7617854-7611854-7608
質量(g)1700.01700.018.000460.000571.0004000.0
材質1ポリエチレン(PE)-ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました