17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンバーφ34用大リング 黒 8Y1091

サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

通常単価(税別)
749円
税込単価
824円
通常出荷日:8日目

【特長】・コーンバーφ34用の大リングです。【商品仕様】・外形寸法(mm)横×縦×高さ:128×205...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y1091
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    8Y1091の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y1091
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    749円
    ( 824円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コーンバーφ34用の大リングです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:128×205×43
    ・出荷単位(個):40
    ・サンコー コーンバーφ34用大リング 黒
    ・質量:49g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー コーンバーφ34用大リング 黒の型番8Y1091のページです。 型番8Y1091に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー コーンバーφ34用大リング 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー コーンバーφ34用大リング 黒
    サンコー コーンバーφ34用大リング 白
    サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒
    サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒
    サンコー コーンバーM φ34大リング(2.0m)黄/黒
    サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格749円749円2,779円 -3,665円2,538円2,133円
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました