17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)緑/白 8Y1019

サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)緑/白

通常単価(税別)
4,794
税込単価
5,273
通常出荷日:6日目

【特長】・伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトになります。【商品仕様】・外形寸法(mm)縦...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7491
  • 質量(g)
    449.000
  • 材質1
    ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y1019
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y1019の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7491
質量(g)
449.000
材質1
ABS樹脂・ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
8Y1019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,794
( 5,273 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトになります。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×長さ:105×47×1350?2105
・出荷単位(個):30
・サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)緑/白
・トラスココード:854-7491
・質量:449g
【材質/仕上】
・ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)緑/白の型番8Y1019のページです。 型番8Y1019に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)緑/白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)緑/白
サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒
サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒
サンコー コーンバーM φ34大リング(2.0m)黄/黒
サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒
サンコー コーンバーφ34(1.5m)黄/黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,7941,4901,4501,8124,322 -1,812
通常出荷日6日目8日目8日目6日目8日目6日目
トラスココード854-7491854-7501854-7495854-7502-854-7493
質量(g)449.000293.000400.000323.000889.000310.000
材質1ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ABS樹脂ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト