17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑 8Y0278

サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

通常単価(税別)
7,840円
税込単価
8,624円
通常出荷日:8日目

【特長】・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。・コーンベットがコーンの下に設置さ...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y0278
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8Y0278の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y0278
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,840円
    ( 8,624円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
    ・コーンベットがコーンの下に設置されています。
    ・コーンベットはジョイントピンによって着脱が可能です。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×708
    ・出荷単位(本):7
    ・サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑
    ・質量:2850g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑の型番8Y0278のページです。 型番8Y0278に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑
    サンコー コーンベット付スコッチコーン700H 緑
    サンコー スコッチコーンM 700H 緑
    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤
    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄
    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格7,840円9,240円3,904円7,840円7,840円7,840円
    通常出荷日8日目6日目8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました