17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カラフルコーンL 700H 赤 8Y0269
  • サンコー カラフルコーンL 700H 赤

サンコー カラフルコーンL 700H 赤

通常単価(税別)
2,443円
税込単価
2,687円
通常出荷日:6日目

【特長】・最も軽量で持ち運びが容易なコーンです。【商品仕様】・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×3...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7482
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0269
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y0269の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7482
質量(g)
850.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0269
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,443円
( 2,687円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も軽量で持ち運びが容易なコーンです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×705
・出荷単位(本):25
・外寸:横×縦×高さ(mm):380×380×705
・出荷単位(本):25
・トラスココード:854-7482
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー カラフルコーンL 700H 赤の型番8Y0269のページです。 型番8Y0269に関する仕様情報を記載しております。
サンコー カラフルコーンL 700H 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー カラフルコーンL 700H 赤
サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤
サンコー 駐車禁止コーンL 700H 赤
カラフルコーンM 700H 赤
サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤
サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,443円6,600円3,808円2,685円7,075円7,703円
通常出荷日6日目8日目8日目6日目8日目8日目
トラスココード854-7482854-7483854-7484854-7384854-7432854-7485
質量(g)850.0002700.0684.000850.00030002700.0
材質1ポリエチレン(PE)低密度ポリエチレン(LDPE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました