17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ソフトスコッチコーン300H 黄/白 8Y0255

サンコー ソフトスコッチコーン300H 黄/白

通常単価(税別)
3,921
税込単価
4,313
通常出荷日:6日目

【特長】・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。・柔軟性があり、衝撃に対して破損し...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y0255
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8Y0255の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y0255
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,921
    ( 4,313 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
    ・柔軟性があり、衝撃に対して破損しにくいコーンです。
    ・柔らかい材質なので接触しても車にダメージを与えません。
    ・車輌等で踏んでも割れません。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:208×208×300
    ・出荷単位(本):25
    ・サンコー ソフトスコッチコーン300H 黄/白
    ・質量:500g
    【材質/仕上】
    ・ポリ塩化ビニル(PVC)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー ソフトスコッチコーン300H 黄/白の型番8Y0255のページです。 型番8Y0255に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー ソフトスコッチコーン300H 黄/白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー ソフトスコッチコーン300H 黄/白
    サンコー ソフトスコッチコーン300H 赤/白
    サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白
    サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白
    サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白
    サンコー ソフトコーン300H 黄
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格3,9213,3863,3864,6284,6282,566
    通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました