17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー フレックスコーン700H 青 8Y0206

サンコー フレックスコーン700H 青

通常単価(税別)
2,821
税込単価
3,103
通常出荷日:6日目

【特長】・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。・破損が少ない為、レンタル等のご利用に効果的...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7466
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0206の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7466
質量(g)
850.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,821
( 3,103 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。
・破損が少ない為、レンタル等のご利用に効果的です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):20
・外寸:横×縦×高さ(mm):380×380×700
・出荷単位(本):20
・トラスココード:854-7466
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー フレックスコーン700H 青の型番8Y0206のページです。 型番8Y0206に関する仕様情報を記載しております。
サンコー フレックスコーン700H 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー フレックスコーン700H 青
サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青
サンコー フレックスコーン700H 赤
サンコー フレックスコーン700H 黄
サンコー フレックスコーン700H 緑
サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8215,8152,8212,8212,8215,815
通常出荷日6日目8日目6日目6日目6日目8日目
トラスココード854-7466854-7470854-7465854-7468854-7467854-7469
質量(g)850.0002900.0850.000850.000850.0002900.0
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました