17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
作業用踏台 縞板1段
ミスミ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
  • <
  • >
サンコー サインボード用ジョイントタイプA-1 8Y0198

サンコー サインボード用ジョイントタイプA-1

通常単価(税別)
971円
税込単価
1,068円
通常出荷日:6日目

【特長】・サインボード用のアタッチメントです。・φ40のカットコーンすべてに対応します。【商品仕様】・...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y0198
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8Y0198の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y0198
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    971円
    ( 1,068円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サインボード用のアタッチメントです。
    ・φ40のカットコーンすべてに対応します。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)幅×高さ:40φ×105
    ・出荷単位(個):20
    ・?40のカットコーン全てに対応。サインボード用のアタッチメントです
    ・サンコー サインボード用ジョイントタイプA-1
    ・質量:34g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サインボード用ジョイントタイプA-1の型番8Y0198のページです。 型番8Y0198に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サインボード用ジョイントタイプA-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サインボード用ジョイントタイプA-1
    サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス無)
    サインボード用ジョイント タイプA-2(ビス有)
    サンコー 看板スタンド
    サインスタンドAL Aタイプ
    フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用
    メーカー三甲三甲三甲三甲ユニットユニット
    通常価格971円971円 -1,153円 -13,336円20,845円 -6,121円
    通常出荷日6日目6日目〜6日目〜8日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました