17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
サンコー フックジョイント F-3 赤 8Y0148

サンコー フックジョイント F-3 赤

通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:6日目

【特長】・コーン用のフックジョイントです。・コーンにワンタッチで取付可能です。・トラロープやプラチェー...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7464
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0148
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0148の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7464
質量(g)
24.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0148
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン用のフックジョイントです。
・コーンにワンタッチで取付可能です。
・トラロープやプラチェーン等を通して使用します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×高さ:51?×100
・出荷単位(個):300
・サンコー フックジョイント F-3 赤
・トラスココード:854-7464
・質量:24g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー フックジョイント F-3 赤の型番8Y0148のページです。 型番8Y0148に関する仕様情報を記載しております。
サンコー フックジョイント F-3 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー フックジョイント F-3 赤
サンコー フックジョイント F-1 赤
サンコー フックジョイント F-0 赤
サンコー フックジョイント F-2ビス付 赤
サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤
サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)赤
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4911,1754911,2469507,955
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目6日目
トラスココード854-7464854-7461854-7460854-7462854-7463854-7423
質量(g)24.00056.00022.00077.00076.0003000
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました