17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 自在コーン700H(保安灯有) 橙 8Y0141

サンコー 自在コーン700H(保安灯有) 橙

通常単価(税別)
13,746
税込単価
15,121
通常出荷日:6日目

【特長】・高さ方向に伸び縮みするコーンです。・未使用時はコンパクトに収納でき、持ち運びも楽に行えます。...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y0141
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8Y0141の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y0141
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,746
    ( 15,121 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高さ方向に伸び縮みするコーンです。
    ・未使用時はコンパクトに収納でき、持ち運びも楽に行えます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:320×320×720
    ・出荷単位(本):10
    ・収納時高さ(mm):65
    ・内照灯:単4乾電池2個使用
    ・サンコー 自在コーン700H(保安灯有) 橙
    ・質量:2000g
    【材質/仕上】
    ・本体/綿・ポリエステル(防水加工)・ベース/ポリエチレン

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー 自在コーン700H(保安灯有) 橙の型番8Y0141のページです。 型番8Y0141に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー 自在コーン700H(保安灯有) 橙のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー 自在コーン700H(保安灯有) 橙
    サンコー 自在コーン450H(保安灯無) 橙
    コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)
    ソララ電波セレナイト保安工事灯
    サンコー スコッチコーン700H 黄
    サンコー スコッチコーン700H 緑
    メーカー三甲三甲グリーンクロスSELECT三甲三甲
    通常価格13,7465,93716,7326,4292,8303,385
    通常出荷日6日目6日目11日目19日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました