17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 自在コーン450H(保安灯無) 橙 8Y0138

サンコー 自在コーン450H(保安灯無) 橙

通常単価(税別)
5,937
税込単価
6,531
通常出荷日:6日目

【特長】・高さ方向に伸び縮みするコーンです。・未使用時はコンパクトに収納でき、持ち運びも楽に行えます。...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y0138
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8Y0138の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y0138
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,937
    ( 6,531 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高さ方向に伸び縮みするコーンです。
    ・未使用時はコンパクトに収納でき、持ち運びも楽に行えます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:250×250×450
    ・出荷単位(本):10
    ・収納時高さ(mm):50
    ・内照灯:単4乾電池2個使用
    ・サンコー 自在コーン450H(保安灯無) 橙
    ・質量:950g
    【材質/仕上】
    ・本体/綿・ポリエステル(防水加工)・ベース/ポリエチレン

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー 自在コーン450H(保安灯無) 橙の型番8Y0138のページです。 型番8Y0138に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー 自在コーン450H(保安灯無) 橙のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー 自在コーン450H(保安灯無) 橙
    サンコー 自在コーン700H(保安灯有) 橙
    サンコー ラバーコーン450H<無反射> YE/BK
    コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)
    サンコー ソフトコーン450H 赤
    サンコー ソフトコーン450H 黄
    メーカー三甲三甲三甲グリーンクロス三甲三甲
    通常価格5,93713,7467,63516,7323,7943,794
    通常出荷日6日目6日目6日目11日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました