ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
エスコ 角型保護キャップ ポリエチレン【2~4個入り】 |
|
エスコ [黒]油性マーカー |
|
エスコ 15・20mm クッションコーナーガード(透明/2個)【2個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |

【特長】
・天然ゴム製のため、柔軟性があります。
・先端がカットされたタイプです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:360×360×700
・別途運賃ご負担ください
・サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK
・質量:4200g
【材質/仕上】
・ゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):980円~

エスコ
245×245×410mm カラーコーン(伸縮式)
0通常価格(税別):1,980円~

積水樹脂
ポールコーン PC-RWシリーズ
0通常価格(税別):25,781円~

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
4.8通常価格(税別):753円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):803円~

トラスコ中山
カットプラチェーン (ポリエチレン(PE))
5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
重石(おもし)
4通常価格(税別):1,383円~

トラスコ中山
やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内型
0通常価格(税別):4,010円~

ユタカメイク
KPトラックロープ
5通常価格(税別):792円~