17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーコーン450H <反射> 黒/黄 8Y0132

ラバーコーン450H <反射> 黒/黄

通常単価(税別)
9,122
税込単価
10,034
通常出荷日:8日目

天然ゴム製のラバーコーンです。【特長】・天然ゴム製のため柔軟性が優れています。・先端部に40mm径の穴...

詳細を確認

型番:

8Y0132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

先端部

8Y0132の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
イエロー/ブラック
幅×高さ(mm)
265×450
品名
ラバーコーン450H <反射>
外寸法
265×265×450mm
トラスココード
201-2763
先端穴サイズ(mm)
40
材質
ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,122
( 10,034 )
8日目

詳細情報

基本情報

天然ゴム製のラバーコーンです。
【特長】
・天然ゴム製のため柔軟性が優れています。
・先端部に40mm径の穴があいているので、サインボードや保安灯(スターライト)などを取り付けられます。
【仕様】
・外寸:265×265×450mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーコーン450H <反射> 黒/黄の型番8Y0132のページです。 型番8Y0132に関する仕様情報を記載しております。
ラバーコーン450H <反射> 黒/黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーコーン450H <反射> 黒/黄
サンコー ラバーコーン450H<無反射> RE/WH
ラバーコーン700H <無反射> 赤/白
テンバコ Hフタ
スケルコン TSK-910BK ブラック
サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三商三甲
通常価格9,1227,63510,7743,3681,150193
通常出荷日8日目6日目8日目6日目4日目6日目
商品タイプカラーコーン-カラーコーン---
イエロー/ブラック-レッド/ホワイト---
幅×高さ(mm)265×450-360×700---
品名ラバーコーン450H <反射>-ラバーコーン700H <無反射>---
トラスココード201-2763-201-4282---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました