ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
エスコ 62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |


【特長】
・天然ゴム製のため、柔軟性があります。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:265×265×450
・別途運賃ご負担ください
・サンコー ラバーコーン450H<無反射> RE/WH
・質量:2400g
【材質/仕上】
・ゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

トラスコ中山
コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ
4通常価格(税別):438円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~