17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ソフトコーン450H 黄 8Y0125

サンコー ソフトコーン450H 黄

通常単価(税別)
3,794
税込単価
4,173
通常出荷日:6日目

【特長】・柔軟性があり、衝撃に対して破損しにくいコーンです。・柔らかい材質なので接触しても車にダメージ...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y0125
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8Y0125の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y0125
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,794
    ( 4,173 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔軟性があり、衝撃に対して破損しにくいコーンです。
    ・柔らかい材質なので接触しても車にダメージを与えません。
    ・車輌等で踏んでも割れません。
    ・カッティング用シートやステッカーも貼りやすい表面です。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:275×275×450
    ・出荷単位(本):20
    ・サンコー ソフトコーン450H 黄
    ・質量:1000g
    【材質/仕上】
    ・ポリ塩化ビニル(PVC)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー ソフトコーン450H 黄の型番8Y0125のページです。 型番8Y0125に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー ソフトコーン450H 黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました