17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 赤 8Y0108

サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 赤

通常単価(税別)
6,937
税込単価
7,631
通常出荷日:6日目

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7450
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁。

型番:

8Y0108
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0108の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7450
質量(g)
3000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,937
( 7,631 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:385×385×668。
・出荷単位(本):1。
・サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 赤。
・トラスココード:854-7450。
・質量:3kg。
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)。

ご注意

  • 火気厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 赤の型番8Y0108のページです。 型番8Y0108に関する仕様情報を記載しております。
サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 赤
サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤
サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑
サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ50 赤
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ40 赤
サンコー カットスコッチコーン660H φ40 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,9372,7755,5406,9375,9053,444
通常出荷日6日目8日目8日目6日目6日目6日目
トラスココード854-7450854-7390854-7448854-7451854-7442854-7391
質量(g)300011003000300030001100
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました