17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 緑 8Y0103

サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 緑

通常単価(税別)
5,905
税込単価
6,496
通常出荷日:6日目

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・コーンベットが目立たず、すっきりとした印象です...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7445
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0103の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7445
質量(g)
3000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,905
( 6,496 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・コーンベットが目立たず、すっきりとした印象です。
・ジョイントピンによって着脱が可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:385×385×668
・出荷単位(本):7
・サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 緑
・トラスココード:854-7445
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 軽量スコッチコーン 画像

    三甲

    軽量スコッチコーン

    【特長】軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。

  • 樹脂製カラーコーンベット 画像

    三甲

    樹脂製カラーコーンベット

    【特長】コーンの色に合わせてお選び頂けるコーン用のおもりです。

  • サンコー フックジョイント F-3 赤 画像

    三甲

    サンコー フックジョイント F-3 赤

    【特長】コーン用のフックジョイントです。コーンにワンタッチで取付可能です。トラロープやプラチェーン等を通して使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 緑の型番8Y0103のページです。 型番8Y0103に関する仕様情報を記載しております。
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 緑
サンコー カットコーン660H φ50 緑
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 赤
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 青
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ40 緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,9051,8985,9054,7145,9055,905
通常出荷日6日目8日目6日目8日目6日目6日目
トラスココード854-7445854-7401854-7443854-7441854-7440854-7444
質量(g)300011003000300030003000
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました