17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(2.0kg)黒 8Y0097
  • サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(2.0kg)黒

サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(2.0kg)黒

通常単価(税別)
2,410
税込単価
2,651
通常出荷日:6日目

【特長】・コーンベット付各種コーン専用のコーンベットです。【商品仕様】・外形寸法(mm)横×縦×高さ:...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7439
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ゴム

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0097
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0097の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7439
質量(g)
2000.0
材質1
ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0097
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,410
( 2,651 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベット付各種コーン専用のコーンベットです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:360×360×25
・出荷単位(個):100
・コーンベット付、カラフルコーン、スコッチコーン、カットコーン、駐禁コーン等
・外寸:横×縦×高さ:360×360×25(mm)
・出荷単位(本):10
・トラスココード:854-7439
・質量:2kg
【材質/仕上】
・ゴム

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(2.0kg)黒の型番8Y0097のページです。 型番8Y0097に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(2.0kg)黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(2.0kg)黒
サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)黒
サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)赤
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,4101,7972,6501,4502,6502,650
通常出荷日6日目8日目6日目8日目6日目6日目
トラスココード854-7439854-7477854-7429854-7495854-7427854-7428
質量(g)2000.015001500400.00015001500
材質1ゴムゴムポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました