17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明 8Y0095
  • サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明

サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明

通常単価(税別)
193
税込単価
212
通常出荷日:6日目

【特長】・コーンベット付各種コーンにコーンベットを固定するジョイントピンです。【商品仕様】・外形寸法(...

詳細を確認
  • 質量(g)
    12
  • 材質1
    ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0095
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明 製品特長・仕様

8Y0095の仕様・寸法情報

質量(g)
12
材質1
ポリカーボネート(PC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0095
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193
( 212 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベット付各種コーンにコーンベットを固定するジョイントピンです。
【商品仕様】
・外形寸法(ピン)(mm):直径×高さ:28?×27.5
・外形寸法(受け)(mm)縦×横×高さ:37×37×25
・梱包数:100
・コーンにベットを固定するジョイントピンです
・サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明
・質量:12g
【材質/仕上】
・ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L 画像

    三甲

    サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L

    【特長】全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。

  • サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 画像

    三甲

    サンボックス #04~#9T 容量:10L未満

    【特長】未使用時には重ねることが可能なため、未使用時のスペース効率の良いボックス型コンテナ。

  • テンバコ 画像

    三甲

    テンバコ

    【特長】全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明の型番8Y0095のページです。 型番8Y0095に関する仕様情報を記載しております。
サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コーン用ジョイントピン+受け 透明
サンコー コーンバーφ34用リング 黒
サンコー フェンスジョイント STー2 黒
サンコー フェンスジョイント ST50 ライトグレー
サンスノコ#660ー3(ジョイント有)
サンスノコ#660ー3(ジョイント無)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1931993404216,5606,560
通常出荷日6日目8日目8日目6日目8日目8日目
質量(g)12--42.000--
材質1ポリカーボネート(PC)--ポリプロピレン(PP)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました