ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 極細 |
|
カーボーイ 安心クッション専用両面テープ |

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×高さ:380×380×711
・出荷単位(本):7
・サンコー コーンベット付スコッチコーン700H 緑
・トラスココード:854-7438
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):980円~

中発販売
バリアリールminiポータブル
0通常価格(税別):4,982円~

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
4.8通常価格(税別):753円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):803円~

ユタカメイク
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m
5通常価格(税別):692円~

ユニット
スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)
5通常価格(税別):1,019円

トラスコ中山
トラロープ 3つ打タイプ
5通常価格(税別):604円~

トラスコ中山
カットプラチェーン (ポリエチレン(PE))
5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒
4.7通常価格(税別):714円~