17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)緑 8Y0084

サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)緑

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:6日目

【特長】・コーンの色に合わせてお選び頂けるコーン用のおもりです。【商品仕様】・外形寸法(mm)横×縦×...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7430
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0084
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0084の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7430
質量(g)
1500
材質1
ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0084
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンの色に合わせてお選び頂けるコーン用のおもりです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:360×360×30
・出荷単位(本):100
・サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)緑
・トラスココード:854-7430
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)緑の型番8Y0084のページです。 型番8Y0084に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)緑
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)赤
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)黄
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)黒
サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)青
サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,6502,6502,6502,6502,6501,797
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目
トラスココード854-7430854-7427854-7428854-7429854-7426854-7477
質量(g)150015001500150015001500
材質1ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)+ポリエチレン(PE)ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました