17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ゴム製ミニコーンベット(黒) 2kg 黒 8Y0075

サンコー ゴム製ミニコーンベット(黒) 2kg 黒

通常単価(税別)
3,302
税込単価
3,632
通常出荷日:6日目

【特長】・コーン用のおもりです。【商品仕様】・外形寸法(mm)横×縦×高さ:280×280×35・出荷...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    8Y0075
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8Y0075の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8Y0075
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,302
    ( 3,632 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コーン用のおもりです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)横×縦×高さ:280×280×35
    ・出荷単位(本):100
    ・コーン用のおもりです
    ・サンコー ゴム製ミニコーンベット(黒) 2kg 黒
    ・質量:2000g
    【材質/仕上】
    ・ゴム

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー ゴム製ミニコーンベット(黒) 2kg 黒の型番8Y0075のページです。 型番8Y0075に関する仕様情報を記載しております。
    サンコー ゴム製ミニコーンベット(黒) 2kg 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー ゴム製ミニコーンベット(黒) 2kg 黒
    サンコー ゴム製ミニコーンベット(黒) 1.5kg 黒
    サンコー ゴム製コーンベット(黒) 3kg 黒
    サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(2.0kg)黒
    サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒
    サンコー 樹脂製カラーコーンベット(1.5kg)黒
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格3,3022,1543,0752,4101,7972,650
    通常出荷日6日目6日目8日目6日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました