17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ヘビースコッチコーン700H ブルー/ホワイト φ40(2.1kg) 8Y0048
  • サンコー ヘビースコッチコーン700H ブルー/ホワイト φ40(2.1kg)

サンコー ヘビースコッチコーン700H ブルー/ホワイト φ40(2.1kg)

通常単価(税別)
7,955
税込単価
8,751
通常出荷日:6日目

【特長】・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。・反射テープにより特に夜間での視認性...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7414
  • 質量(g)
    2100
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0048
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0048の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7414
質量(g)
2100
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0048
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,955
( 8,751 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:370×370×710
・出荷単位(本):10
・サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)
・トラスココード:854-7414
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ヘビースコッチコーン700H ブルー/ホワイト φ40(2.1kg)の型番8Y0048のページです。 型番8Y0048に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ヘビースコッチコーン700H ブルー/ホワイト φ40(2.1kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ヘビースコッチコーン700H ブルー/ホワイト φ40(2.1kg)
サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40 (3.0Kg)
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)赤
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,9558,0018,001 -9,3088,0016,587
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目6日目
トラスココード854-7414854-7418-854-7417854-7416854-7420
質量(g)210021003000300021002100
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました