17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 青 8Y0034

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 青

通常単価(税別)
2,991
税込単価
3,290
通常出荷日:6日目

【特長】・「駐車禁止」の印刷の入ったコーンです。視認性の良い大きな文字です。【商品仕様】・外形寸法(m...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7403
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0034
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0034の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7403
質量(g)
850.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991
( 3,290 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「駐車禁止」の印刷の入ったコーンです。視認性の良い大きな文字です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):25
・サンコー 駐車禁止コーンM 700H 青
・トラスココード:854-7403
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 青の型番8Y0034のページです。 型番8Y0034に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 駐車禁止コーンM 700H 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 駐車禁止コーンM 700H 青
サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤
サンコー 駐車禁止コーンM 700H 緑
サンコー 駐車禁止コーンL 700H 赤
サンコー スコッチコーンM 700H 青
サンコー カラフルコーンM 700H 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,9912,2382,9912,1632,9911,915
通常出荷日6日目8日目6日目8日目6日目6日目
トラスココード854-7403-854-7404854-7484854-7386854-7383
質量(g)850.000850.000850.000684.000850.000850.000
材質1ポリエチレン(PE)LDPEポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました