17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション 平型
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
サンコー カットコーン660H φ50 青 8Y0027

サンコー カットコーン660H φ50 青

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:6日目

【特長】・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。・先端が...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7397
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0027の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7397
質量(g)
1100
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0027
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。
・先端がカットされたコーンでオプション(保安灯など)の取付けが容易です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:385×385×660
・出荷単位(本):20
・サンコー カットコーン660H φ50 青
・トラスココード:854-7397
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー カットコーン660H φ50 青の型番8Y0027のページです。 型番8Y0027に関する仕様情報を記載しております。
サンコー カットコーン660H φ50 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー カットコーン660H φ50 青
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 青
サンコー カットコーン660H φ50 赤
サンコー カットコーン660H φ50 黄
サンコー カットコーン660H φ50 緑
サンコー カットスコッチコーン660H φ50 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,6505,9052,6502,6501,8983,444
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目6日目
トラスココード854-7397854-7440854-7399854-7396854-7401854-7393
質量(g)110030001100110011001100
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました