17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー スコッチコーン700H 青 8Y0008

サンコー スコッチコーン700H 青

通常単価(税別)
4,762円
税込単価
5,238円
通常出荷日:6日目

【特長】・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。・反射テ...

詳細を確認
  • トラスココード
    854-7379
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8Y0008の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7379
質量(g)
1000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,762円
( 5,238円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):20
・カラフルコーンL、M、フレックスコーンへ上からのネスティングは不可
・サンコー スコッチコーン700H 青
・トラスココード:854-7379
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー スコッチコーン700H 青の型番8Y0008のページです。 型番8Y0008に関する仕様情報を記載しております。
サンコー スコッチコーン700H 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー スコッチコーン700H 青
サンコー スコッチコーンM 700H 青
サンコー コーンベット付スコッチコーン700H 青
サンコー スコッチコーン700H 黄
サンコー スコッチコーン700H 緑
サンコー スコッチコーンM 700H 赤
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,762円4,194円9,240円4,307円4,762円4,194円
通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目6日目
トラスココード854-7379854-7386854-7435-854-7381854-7387
質量(g)1000850.000300010001000850.000
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました