ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TBC ステンレス ストリートエルボ 1/4

TBC ステンレス ストリートエルボ 1/4 8-SUS-SE
通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)8・呼び径(B)1/4・L(mm)19・H(mm)...

詳細を確認

型番:

8-SUS-SE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-SUS-SEの仕様・寸法情報

JANコード
4582110442919
トラスココード
812-8113
質量(g)
29.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
8-SUS-SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137
( 1,251 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)8
・呼び径(B)1/4
・L(mm)19
・H(mm)27
・TBC ステンレス ストリートエルボ 1/4
・JANコード:4582110442919
・トラスココード:812-8113
・質量:29g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス ストリートエルボ 1/4の型番8-SUS-SEのページです。 型番8-SUS-SEに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス ストリートエルボ 1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました