ファクトリーサプライ用品技術窓口

日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度【20個入り】

通常単価(税別)
12,916円
税込単価
14,208円
通常出荷日:1日目

【特長】・色の変化で温度の検知ができます。・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

    型番:

    8E-90
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (20個入り)

    8E-90の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8E-90
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,916円
    ( 14,208円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色の変化で温度の検知ができます。
    ・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
    【用途】
    ・受変電設備・機械設備等の発熱点検。
    ・熱処理工程の温度管理。
    ・流通工程の温度管理。
    ・配電設備の温度管理。
    【商品仕様】
    ・原色:白
    ・変色温度(℃):90-100-110-120-130-140-150-160
    ・エレメントサイズ(φmm):3
    ・変色後色:赤/えんじ/濃あい/青/黒/黒/黒/黒
    ・シートサイズ(mm):15×43
    ・測定方法:不可逆性
    ・8点表示タイプ
    ・屋内外使用可能
    ・粘着剤付
    ・JANコード:4582130423196
    ・トラスココード:835-7879
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・フィルム
    ・示温顔料
    ・紙
    ・粘着剤

    ご注意

    • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度の型番8E-90のページです。 型番8E-90に関する仕様情報を記載しております。
    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    温度変化の測定に使用しています
    3
    満足度:3.0
    製品の試験、試作品の簡易的な温度変化の測定に使用しています。元々はサーモラベル8点表示不可逆性50度(50-60-70-...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 90度
    濁度/色度計
    濁度/色度計セット
    濁度計
    3M 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)
    濁度・色度センサー TCRシリーズ
    メーカー日油技研工業ケニスアズワンケニススリーエムジャパンアズワン
    通常価格12,916円230,032円133,855円256,309円836,005円205,286円 -
    通常出荷日1日目11日目20日目11日目19日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました