17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

899-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■セット内容(数量)

●年月 数字板
年数(4年分)各1枚
1~12各1枚
16枚
●日付 数字板
09枚
1~9各6枚
63枚
●着色板(大)
28枚
10枚
10枚
●着色板(小)
3枚
3枚
3枚

899-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ゴムマグネット製
JANコード
4571181417421
トラスココード
745-3213
質量(g)
500
材質1
-
材質2
-
寸法(mm)
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
899-30

商品タイプ

材質(本体)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

寸法(mm)

最小発注数量
その他
ゴムマグネット製
4571181417421
745-3213
500
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,930
( 6,523 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・年月数字板55×63×0.8mm(年数:各1枚 1~12
・日数埋込数字板35×35×0.8mm(0:9枚 1~9
・着色板 大(27×40mm):緑28枚 橙10枚 赤10枚 小(27×27mm)
・ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製
・トラスココード:745-3213
・質量:500g
【材質/仕上】
・ゴムマグネット製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製の型番899-30のページです。 型番899-30に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製
ユニット 日付数字ゴムマグネット
ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310
ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,9301,43014,7763,7331,2462,202
通常出荷日4日目1日目4日目6日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト