17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本) 8950-P

つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)

通常単価(税別)
11,376
税込単価
12,514
通常出荷日:9日目

【特長】・ポールは軽量でさびにくいアルミ製です。【用途】・作業所内の仮設休憩所やイベント等に。【商品仕...

詳細を確認
  • トラスココード
    134-5045
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    ポール:アルミ

ご注意

  • 高さ約3.6m以下の場所でご使用ください。

型番:

8950-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8950-Pの仕様・寸法情報

トラスココード
134-5045
質量(g)
1300.0
材質1
ポール:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8950-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,376
( 12,514 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポールは軽量でさびにくいアルミ製です。
【用途】
・作業所内の仮設休憩所やイベント等に。
【商品仕様】
・ポールサイズ:幅(mm)×長さ(mm):34×3935(最長)
・つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・ポール:アルミ

ご注意

  • 高さ約3.6m以下の場所でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)の型番8950-Pのページです。 型番8950-Pに関する仕様情報を記載しております。
つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし 間仕切り専用ポール (ポール1本)
音声標識セリーズ 専用三脚
つくし スイベルスナップ (ステンレス製)
単管取付用タグ[安全帯を使用せよ]
コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害
標識 「発電設備 高電圧」
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格11,37611,2382,4001446,991700
通常出荷日9日目4日目7日目1日目1日目4日目
トラスココード134-5045463-3474--161-5901134-6691
質量(g)1300.01000--800130.000
材質1ポール:アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました