ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドスリ込みヤスリ

ダイヤモンドスリ込みヤスリ 89012
通常単価(税別)
2,186円
税込単価
2,405円
通常出荷日:6日目

【特長】・鋸の目立てや、各種刃物が水無でカンンタンに研げます。【用途】・超硬合金、セラミック、一般刃物...

詳細を確認

型番:

89012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

89012の仕様・寸法情報

ヤスリ部有効長(mm)
65
特殊形状
菱形
JANコード
4939752890125
トラスココード
827-5290
全長(mm)
175
重量(g)
32
目の粗さ
細目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
89012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186円
( 2,405円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋸の目立てや、各種刃物が水無でカンンタンに研げます。
【用途】
・超硬合金、セラミック、一般刃物鋼、ステンレスなど広く研磨できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドスリ込みヤスリの型番89012のページです。 型番89012に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドスリ込みヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドスリ込みヤスリ
ダイヤモンドハンド砥石
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ
ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・3mm角柄タイプ MIリーズ
ダイヤモンドワイヤー
ダイヤモンドライン丸
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドSTRAUSSトラスコ中山ツボサン
通常価格2,186円2,033円2,033円4,214円5,270円2,586円
通常出荷日6日目6日目6日目3日目〜1日目〜在庫品1日目
ヤスリ部有効長(mm)657090407050
特殊形状菱形-----
JANコード49397528901254939752890101----
トラスココード827-5290827-5288----
全長(mm)175225220---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました