ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドハンド砥石

ダイヤモンドハンド砥石 89010
通常単価(税別)
2,033円
税込単価
2,236円
通常出荷日:6日目

【特長】・鎌、はさみ、包丁などの目立てや、各種刃物が水無でカンンタンに研げます。【用途】・超硬合金、セ...

詳細を確認

型番:

89010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

89010の仕様・寸法情報

ヤスリ部有効長(mm)
70
ヤスリ部厚み(mm)
2.3
JANコード
4939752890101
トラスココード
827-5288
全長(mm)
225
重量(g)
42

型番リスト

表示件数
型番
89010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,033円
( 2,236円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鎌、はさみ、包丁などの目立てや、各種刃物が水無でカンンタンに研げます。
【用途】
・超硬合金、セラミック、一般刃物鋼、ステンレスなど広く研磨できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドハンド砥石の型番89010のページです。 型番89010に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドハンド砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドハンド砥石
ダイヤモンドスリ込みヤスリ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
ダイヤモンドヤスリ K-5
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ
ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600
メーカーアイウッドアイウッドミスミツボサンアイウッドツボサン
通常価格2,033円2,186円5,860円5,067円2,033円11,161円 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目1日目6日目1日目
ヤスリ部有効長(mm)706540 / 508090180
ヤスリ部厚み(mm)2.3-0.3~2.03.5-5
JANコード49397528901014939752890125----
トラスココード827-5288827-5290----
全長(mm)225175--220-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました