ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×150

サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×150 888-C-6-150
通常単価(税別)
957円
税込単価
1,053円
通常出荷日:9日目

【特長】・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。・軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適...

詳細を確認

型番:

888-C-6-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

888-C-6-150の仕様・寸法情報

JANコード
4906842320091
トラスココード
853-2514
重量(g)
148.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
888-C-6-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
957円
( 1,053円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
・軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。
・後ろから叩ける貫通タイプです。
・軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。
【用途】
・車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。
【商品仕様】
・サイズ6.0×150mm
・マグネット入り
・先端ブラックポイント仕上げ
・強力貫通タイプ
・全身総焼入
・ハンガーフック仕様
・JANコード:4906842320091
・トラスココード:853-2514
・質量:148g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×150の型番888-C-6-150のページです。 型番888-C-6-150に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×150
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×100
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×200
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 8.0×150
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×300
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #2×150
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格957円908円1,062円1,183円1,183円957円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684232009149068423200844906842320107490684232012149068423201144906842320039
トラスココード853-2514853-2513853-2515853-2517853-2516853-2508
重量(g)148.000136.000160.000224.000184.000148.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました