ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #3X150

サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #3X150 888-3-150
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円
通常出荷日:9日目

【特長】・軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。【用途】・車両点検、メンテナンス、工場内...

詳細を確認

型番:

888-3-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

888-3-150の仕様・寸法情報

JANコード
49565799
トラスココード
853-2385
軸材質
軸部、特殊鋼
重量(g)
219.000

型番リスト

表示件数
型番
888-3-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130円
( 1,243円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。
【用途】
・車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。
【商品仕様】
・サイズ#3×150
・サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #3X150
・JANコード:49565799
・トラスココード:853-2385
・質量:219g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #3X150の型番888-3-150のページです。 型番888-3-150に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #3X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #3X150
サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #2X150
サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 6.0X150
サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 8.0X150
サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #1X75
サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 #2X200
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,130円906円906円1,130円780円1,003円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード495657994956575149565683495657204956573749565768
トラスココード853-2385853-2382853-2388853-2391853-2380853-2383
軸材質軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼
重量(g)219.000143.000143.000219.00079.000155.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました