ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付

通常単価(税別)
1,399円
税込単価
1,539円
通常出荷日:1日目

【特長】・コーンに取り付けて手軽に使えます。・移動・設置が簡単です。【用途】・コーンに881-86トー...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    745-0982
  • 材質1
    鉄(ユニクロメッキ)
  • JANコード
    4571181508099
  • 寸法(mm)
    100×120×39.4
  • 摘要
    トークナビ2用コーン取付金具

ご注意

  • 881-86トークナビ2は別売です。

型番:

881-85
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

881-85の仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
100.000
トラスココード
745-0982
材質1
鉄(ユニクロメッキ)
JANコード
4571181508099
寸法(mm)
100×120×39.4
摘要
トークナビ2用コーン取付金具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
881-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,399円
( 1,539円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンに取り付けて手軽に使えます。
・移動・設置が簡単です。
【用途】
・コーンに881-86トークナビ2を取り付ける為の金具です。

ご注意

  • 881-86トークナビ2は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付の型番881-85のページです。 型番881-85に関する仕様情報を記載しております。
ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付
ガホン プラスチック 130Ф×240H
ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
車載用PAマイク付アンプ
車載用アンプ
メーカーユニットユニットユニットエスコノボル電機TOA
通常価格1,399円1,331円26,279円44,736円11,462円 -60,541円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜5日目
その他オプション--オプション--
質量(g)100.00060.000630.000---
トラスココード745-0982744-9194737-2965---
材質1鉄(ユニクロメッキ)ポリエチレン----
JANコード45711815080994934048052188----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました