ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

HAZET フレキシブルE型トルックスソケット(差込角9.5mm)

HAZET フレキシブルE型トルックスソケット(差込角9.5mm) 880G-E8
通常単価(税別)
13,549円
税込単価
14,904円
通常出荷日:9日目

【特長】・ヒンジによるフレキシブルE型トルックスソケットです。・斜めからのアクセスが可能になります。【...

詳細を確認

型番:

880G-E8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

880G-E8の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
880G-E8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,549円
( 14,904円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジによるフレキシブルE型トルックスソケットです。
・斜めからのアクセスが可能になります。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・深い場所のトルックスボルト作業用。
【商品仕様】
・呼びNo.:E8
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):48
・JANコード:4000896040599
・トラスココード:828-8536
・質量:54g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET フレキシブルE型トルックスソケット(差込角9.5mm)の型番880G-E8のページです。 型番880G-E8に関する仕様情報を記載しております。
HAZET フレキシブルE型トルックスソケット(差込角9.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET フレキシブルE型トルックスソケット(差込角9.5mm)
HAZET フレキシブルE型トルックスソケット(差込角9.5mm)
HAZET フレキシブルE型トルックスソケット(差込角9.5mm)
HAZET フレキシブルE型トルックスソケット(差込角9.5mm)
HAZET ロングE型トルックスソケット(差込角9.5mm)
HAZET ロングE型トルックスソケット(差込角9.5mm)
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格13,549円13,549円13,549円13,549円4,583円5,074円
通常出荷日9日目19日目19日目19日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました