17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

HAZET フレキシブルソケットセット(差込角9.5mm)【1~10個入り】

HAZET フレキシブルソケットセット(差込角9.5mm)
  • HAZET フレキシブルソケットセット(差込角9.5mm)
通常単価(税別)
13,451円~133,229円
税込単価
14,796円~146,552円
通常出荷日:19日目

【特長】・ヒンジによるフレキシブル6ポイントソケットです。・斜めからのアクセスが可能になります。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1パック

10個入り

1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,451円
( 14,796円 )
19日目
133,229円
( 146,552円 )
19日目
13,451円
( 14,796円 )
19日目
13,451円
( 14,796円 )
19日目
13,451円
( 14,796円 )
19日目
13,451円
( 14,796円 )
19日目
13,451円
( 14,796円 )
19日目
14,610円
( 16,071円 )
19日目
14,610円
( 16,071円 )
19日目
14,610円
( 16,071円 )
19日目
14,610円
( 16,071円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジによるフレキシブル6ポイントソケットです。
・斜めからのアクセスが可能になります。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・アクセスの難しい場所の作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET フレキシブルソケットセット(差込角9.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET フレキシブルソケットセット(差込角9.5mm)
ソケット(12角タイプ・差込角25.4mm)
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
HAZET ロングXZNドライバーソケット(差込角9.5mm)
HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)
HAZET スペシャルロングヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格13,451円-24,774円 -18,843円4,721円 -4,274円 -5,092円 -
通常出荷日19日目19日目1日目9日目9日目9日目〜
差込角(mm)9.525.4凸6.35---
JANコード400089604041440008960025594000896226917400089604001840008960472534000896047147
トラスココード828-8521828-8373204-7957828-8518828-8566828-8564
質量(g)52807.000808279110
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト