ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ハイソケットドライバー 5.5

サンフラッグ ハイソケットドライバー 5.5 8800C-55
通常単価(税別)
1,003円
税込単価
1,103円
通常出荷日:9日目

【特長】・ボックス部が通常よりも長くなっています。【用途】・工場関連・車両整備など。【商品仕様】・サイ...

詳細を確認

型番:

8800C-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8800C-55の仕様・寸法情報

JANコード
4906842300314
トラスココード
853-2802
重量(g)
70.000
材質1
軸部、特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
8800C-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,003円
( 1,103円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス部が通常よりも長くなっています。
【用途】
・工場関連・車両整備など。
【商品仕様】
・サイズ5.5
・サンフラッグ ハイソケットドライバー 5.5
・JANコード:4906842300314
・トラスココード:853-2802
・質量:70g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイソケットドライバー 5.5の型番8800C-55のページです。 型番8800C-55に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイソケットドライバー 5.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイソケットドライバー 5.5
サンフラッグ ハイソケットドライバー 5.0
サンフラッグ ハイソケットドライバー 6.0
サンフラッグ ハイグリップドライバー 5.5X75
サンフラッグ パーフェクトグリップドライバー 5.5X75
サンフラッグ ハイソケットドライバー 9.0
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,003円1,003円1,054円730円814円1,130円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842300314490684230030749068423003214921920349068423021034906842300352
トラスココード853-2802853-2801853-2803853-2426853-2416853-2806
重量(g)70.00070.00072.00055.00055.000130.000
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました