17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット スーパータコ(真空式吸盤) 63Ф×33

通常単価(税別)
1,068円
税込単価
1,175円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・寸法(mm):63Ф×33・寸法(mm):63Ф×33・耐荷重:8~12kg・トラスココ...

詳細を確認
  • トラスココード
    745-0605
  • 材質1
    吸盤/塩化ビニール・フック/ステンレス
  • 質量(g)
    50.000

ご注意

  • 取付面や取付方法によって、耐荷重が大幅に異なる場合もあります。

型番:

877-79
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:63φ×33mm
材質:吸盤/塩化ビニール
        フック/ステンレス
耐荷重:8~12kg

(注)取付面や取付方法によって、耐荷重が大幅に異なる場合もあります。

使用方法・使用事例

◎取付けられる所
(光沢のある平らな面)

  • ガラス
  • プラスチック
  • 吸着面より大きなタイル
  • 金属塗装面
  • 鏡
  • ステンレス    など

×取付けられない所
(凸凹、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面)

  • 土壁
  • スリガラス
  • しっくい
  • モルタル
  • 他、真空の妨げになる所    など
ユニット スーパータコ(真空式吸盤) 63Ф×33 使用事例

877-79の仕様・寸法情報

トラスココード
745-0605
材質1
吸盤/塩化ビニール・フック/ステンレス
質量(g)
50.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
877-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068円
( 1,175円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):63Ф×33
・寸法(mm):63Ф×33
・耐荷重:8~12kg
・トラスココード:745-0605
・質量:0g
【材質/仕上】
・吸盤/塩化ビニール・フック/ステンレス

ご注意

  • 取付面や取付方法によって、耐荷重が大幅に異なる場合もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット スーパータコ(真空式吸盤) 63Ф×33の型番877-79のページです。 型番877-79に関する仕様情報を記載しております。
ユニット スーパータコ(真空式吸盤) 63Ф×33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット スーパータコ(真空式吸盤) 63Ф×33
ユニット ヘルメットステッカー用白無地マグネット ゴムマグネット 35mmФ
吸盤 塩化ビニール
マグハンガー マグネット付
マグネット式見出しプレート
マグネット式見出しプレート MGP
メーカーユニットユニットユニットユニットトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,068円625円678円 -1,360円1,477円 -1,477円 -
通常出荷日6日目2日目6日目6日目1日目1日目
トラスココード745-0605738-9019----
材質1吸盤/塩化ビニール・フック/ステンレスゴムマグネット塩化ビニールABS樹脂--
質量(g)50.0006.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました