17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

マグネフック 76パイ 白
SK-11
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
マグネットフック(白/黄)
エスコ

マグハンガー マグネット付

通常単価(税別)
1,422
税込単価
1,564
通常出荷日:6日目

【製品仕様】・マグハンガー、マグネット付・寸法(mm):70×55×12厚・耐荷重:2kg・ABS樹脂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーマグネット
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 寸法(mm)
    70×55×12厚
  • 摘要
    耐荷重:2kg
  • 材質2
    ゴムマグネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小発注数量
ホワイト
745-0559
129.000
4976049009471
1個
イエロー
745-0567
120
4976049009495
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,422
( 1,564 )
6日目
1,422
( 1,564 )
6日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・マグハンガー、マグネット付
・寸法(mm):70×55×12厚
・耐荷重:2kg
・ABS樹脂、ゴムマグネット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグハンガー マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグハンガー マグネット付
粘着付マグネットシート
マグネット(ネオジウム/粘着付)
ペーパーロック(マグネット付)
マグネット(6mm穴付)
ゴムマグネット(強粘着付)
メーカーユニットエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4227,150 -2,090 -2,0701,370 -850 -
通常出荷日6日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプカラーマグネット-カラーマグネット--ロールタイプ
材質1ABS樹脂-----
寸法(mm)70×55×12厚-----
摘要耐荷重:2kg-----
材質2ゴムマグネット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト