17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外スタンド

通常単価(税別)
13,164円
税込単価
14,480円
通常出荷日:5日目

【特長】耐久性があるため屋外の喫煙エリアに適しています。【用途】オフィス、現場の喫煙スペースに最適

    ご注意

    • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

    型番:

    877-45A
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • すいがら入れ
    • 組立式
    型番サイズ材質容量重量
    877-45A350×350×800mmH
    (缶サイズ:157φ×183mmH)
    スタンドパイプ:鉄(粉体塗装)
    缶:スチール印刷鋼板
    3L1kg
    877-46約380×300×810mmH
    (中缶サイズ:約170角×220mmH)
    ボンデ鋼板(メラミン焼付塗装)6L約8.3kg
    屋外スタンド  製品仕様01

    877-46

    外形図

    単位:mm
    屋外スタンド  外形図01

    877-45A

    屋外スタンド  外形図02

    877-46

    877-45Aの仕様・寸法情報

    トラスココード
    745-0095
    JANコード
    -
    質量(g)
    1000.0
    材質1
    スタンドパイプ/スチールに粉体塗装・缶/スチール印刷鋼板

    絞り込み条件

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    877-45A

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    745-0095
    -
    1000.0
    スタンドパイプ/スチールに粉体塗装・缶/スチール印刷鋼板
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,164円
    ( 14,480円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    耐久性があるため屋外の喫煙エリアに適しています。
    【用途】
    オフィス、現場の喫煙スペースに最適

    ご注意

    • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    屋外スタンドの型番877-45Aのページです。 型番877-45Aに関する仕様情報を記載しております。
    屋外スタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    屋外スタンド
    クリーンスタンド 450×490×H740
    450x450x470mm 道具スタンド
    コンドル 清掃システムラツクA
    コンドル (清掃カート)プロテック ツ-ルカートマルチC ラック・バケツセット
    モップハンガー 6本掛
    メーカーユニットグリーンクロスエスコ山崎産業山崎産業アズワン
    通常価格13,164円20,236円8,911円64,041円12,786円28,558円
    通常出荷日5日目11日目3日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました