ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニット MMアレンホーキ 1250mm

通常単価(税別)
2,764
税込単価
3,040
通常出荷日:6日目

型番:

877-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

877-31の仕様・寸法情報

トラスココード
745-0044
質量(g)
415.000
材質1
毛/アレンファイバー、長柄木芯入塩化ビニール収縮・チューブ
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット MMアレンホーキ 1250mm 外観01
  • サイズ:全長1285mm

型番リスト

表示件数
型番
877-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,764
( 3,040 )
6日目

詳細情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット MMアレンホーキ 1250mmの型番877-31のページです。 型番877-31に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット MMアレンホーキ 1250mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット MMアレンホーキ 1250mm
    ユニット ホーキ ドライヤー 全長1385 幅400
    ユニット ホーキ デッキブラシ 全長1320 幅173
    ユニット ホーキ 自在ホーキ(パイプ柄) 全長1340 幅300
    ユニット チリトリ 塗装鋼板 W295×D320×H685
    そうじ用具ケース 幅 455mm・608mm・880mm
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットトラスコ中山
    通常価格2,7642,8253,1622,2444,72729,939 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目〜
    トラスココード745-0044745-0079745-0061745-0052745-0087-
    質量(g)415.000765.000615.000465.000900.000-
    材質1毛/アレンファイバー、長柄木芯入塩化ビニール収縮・チューブ頭/スチールクロメートメッキ●先ゴム/ネオプレーン●柄/25.4Фスチールパイプにビニール接着コーティング頭/天然木・スチールクロームメッキ●毛/塩化ビニール●柄/22.2mmФスチールパイプにビニール接着コーティング頭/天然木・スチールクロメートメッキ●毛/塩化ビニール60%・黒パーム20%●柄/22.2mmФスチールパイプにビニール接着コーティング塗装鋼板(本体/0.29mm厚 蓋/0.35mm厚)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました