ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

キーハンガー

通常単価(税別)
639円~2,932円
税込単価
703円~3,225円
通常出荷日:6日目

【特長】・金具はさびません。

  • 貴重品や骨董品、破損しやすいものなどはかけないでください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
744-9968
10.000
1個
744-9976
48.000
1個
744-9984
95.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
6日目
2,014円
( 2,215円 )
6日目
2,932円
( 3,225円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具はさびません。

ご注意

  • 貴重品や骨董品、破損しやすいものなどはかけないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーハンガー
キーハンガー
310X80mm カードキー用キーハンガー
キーハンガー KEYSYS キーボックス用 KH-KS8
キーハンガー 5連 KH-15
キーボックス(キーハンガー数 120個・200個)
メーカーユニットエスコエスココクヨコクヨエスコ
通常価格639円-669円 -2,263円1,558円1,343円37,690円 -
通常出荷日6日目2日目〜3日目6日目2日目1日目〜
材質1ベース/アクリル・フック/ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト