17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玄関内側用マット

通常単価(税別)
9,075円~9,523円
税込単価
9,983円~10,475円
通常出荷日:6日目~9日目

【材質】・(表面)超極太ナイロン30%・BCHナイロン70%・ポリエステル不織布・(裏面)特殊塩化ビニ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1700
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラーサイズ材質(表面)材質(裏面)重量備考
876-25オリーブグリーン600×900×9.5mm厚超極太ナイロン30%
BCFナイロン70%
ポリエステル不織布
特殊塩化ビニール3.1kg/m2防炎性能
適合品
876-26シグナルレッド
876-27コバルトブルー
876-28モスグレー
876-29オリーブグリーン900×1,200×9.5mm厚
876-30シグナルレッド
876-31コバルトブルー
876-32モスグレー
玄関内側用マット 仕様

断面形状

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

形状

トラスココード

材質1

色

材質2

最小発注数量
玄関マット
シートタイプ
744-9895
(表面)超極太ナイロン30%・BCHナイロン70%・ポリエステル不織布
オリーブグリーン
(裏面)特殊塩化ビニール
1個
玄関マット
シートタイプ
744-9917
(表面)超極太ナイロン30%・BCHナイロン70%・ポリエステル不織布
コバルトブルー
(裏面)特殊塩化ビニール
1個
玄関マット
シートタイプ
744-9925
(表面)超極太ナイロン30%・BCHナイロン70%・ポリエステル不織布
モスグレー
(裏面)特殊塩化ビニール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,523円
( 10,475円 )
7日目
9,523円
( 10,475円 )
9日目
9,075円
( 9,983円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・(表面)超極太ナイロン30%・BCHナイロン70%・ポリエステル不織布
・(裏面)特殊塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄関内側用マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄関内側用マット
ニューリブリードマット(玄関用吸水マット)
ネオレインマット(玄関用吸水マット)
玄関マット アーバンライン
ハイペアロン(除塵・玄関マット)
玄関マット クローバ柄 グレー
メーカーユニットテラモトテラモトテラモトテラモトリッチェル
通常価格9,075円-8,240円 -8,106円 -7,707円 -4,305円 -2,467円 -
通常出荷日6日目〜2日目〜8日目2日目〜1日目〜8日目
質量(g)1700-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト