17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表示付ベスト ナイロンメッシュ

通常単価(税別)
4,795円
税込単価
5,275円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・表示部が大きく遠くからでも目立ちます。・社名入れが出来ます。【材質】・本体:ナイロンメッシュ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 本体材質
    ナイロンメッシュ
  • 着丈 (cm)
    約55
  • 胴回り (cm)
    約108~128
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    本体:ナイロンメッシュ
  • 材質2
    表示部:軟質ビニール
  • サイズ
    表示部:230×240

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観1

873-90R

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観2

873-91R

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観3

873-92R

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観4

873-93R

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観5

873-94R

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観6

873-95R

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観7

873-90BL

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観8

873-91BL

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観9

873-92BL

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観10

873-93BL

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観11

873-94BL

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観12

873-95BL

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観13

873-96R

表示付ベスト ナイロンメッシュ 外観14

873-96BL

サイズ:胴囲/約108~128cm 着丈/約55cm 表示部/235×240mm(両面表示)
材質:本体/ナイロンメッシュ 表示部/軟質ビニール

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

胴周り(cm)

内容

最小発注数量
ブルー
-
4571181490370
744-9411
約108~128
安全第一 SAFETY FIRST
1個
ネイビーメッシュ地/黄反射
蛍光オレンジ
4571181490387
744-9429
約108~128
安全第一 SAFETY FIRST
1個
ブルー
-
4571181490394
744-9437
約108~128
安全パトロール SAFETY FIRST
1個
ネイビーメッシュ地/黄反射
蛍光オレンジ
4571181490400
744-9445
約108~128
安全パトロール SAFETY FIRST
1個
ブルー
-
4571181490417
744-9453
-
安全当番 SAFETY FIRST
1個
ブルー
-
4571181490431
744-9470
-
作業指揮者 SAFETY FIRST
1個
ネイビーメッシュ地/黄反射
蛍光オレンジ
4571181490448
744-9488
-
作業指揮者 SAFETY FIRST
1個
ブルー
-
4571181490455
744-9496
-
玉掛技能者 SAFETY FIRST
1個
ネイビーメッシュ地/黄反射
蛍光オレンジ
4571181490462
744-9500
-
玉掛技能者 SAFETY FIRST
1個
ブルー
-
4571181490479
744-9518
-
合図者 SAFETY FIRST
1個
ネイビーメッシュ地/黄反射
蛍光オレンジ
4571181490486
744-9526
-
合図者 SAFETY FIRST
1個
ブルー
-
4571181490493
744-9534
-
○○ SAFETY FIRST
1個
ネイビーメッシュ地/黄反射
蛍光オレンジ
4571181490509
744-9542
-
○○ SAFETY FIRST
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,795円
( 5,275円 )
4日目
4,795円
( 5,275円 )
1日目
4,795円
( 5,275円 )
1日目
4,795円
( 5,275円 )
4日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目
4,795円
( 5,275円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部が大きく遠くからでも目立ちます。
・社名入れが出来ます。
【材質】
・本体:ナイロンメッシュ
・表示部:軟質ビニール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示付ベスト ナイロンメッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示付ベスト ナイロンメッシュ
多機能ベスト ナイロンメッシュ
反射ベスト(タスキ型)
ユニット 蛍光ベスト ポリエステル
エコノミーベスト(黄) ポリエステル
ユニット 反射ベスト(鉄道型)黄 胴囲100~110cm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,795円7,211円7,884円4,529円2,298円6,698円
通常出荷日1日目〜6日目4日目〜6日目6日目6日目
商品タイプ安全ベスト安全ベストタスキ安全ベスト安全ベスト安全ベスト
本体材質ナイロンメッシュナイロンメッシュ-ポリエステルポリエステルナイロンメッシュ
着丈(cm)約55約62約52約58約55約64
胴回り(cm)約108~128約110~136約94~104約106~122約80~104約100~110
質量(g)130.000-210.000140.00080.000220.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト