17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 壁固定用受け(870-77~80用) 17×14×111

通常単価(税別)
7,429円
税込単価
8,172円
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:W17×D14×H111mm・材質:ダイカスト(ブラック塗装)

  • トラスココード
    744-8236
  • 材質1
    ダイカストブラック

型番:

870-81
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:W17×D14×H111mm
  • 材質:ダイカスト(ブラック塗装)

870-81の仕様・寸法情報

トラスココード
744-8236
材質1
ダイカストブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
870-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,429円
( 8,172円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:W17×D14×H111mm
・材質:ダイカスト(ブラック塗装)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 壁固定用受け(870-77~80用) 17×14×111の型番870-81のページです。 型番870-81に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 壁固定用受け(870-77~80用) 17×14×111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 壁固定用受け(870-77~80用) 17×14×111
車イス固定ベルト (エアラインレール用) 前側固定用
車イス固定ベルト(エアラインレール用/700mm)
ベルト荷締機用プロテクター
デッキングビーム (トラックレール用)
ベルト荷締機用スリーブ
メーカーユニットallsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)トラスコ中山allsafe(アンクラジャパン)SK-11
通常価格7,429円7,281円18,932円1,505円 -17,603円 -815円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜1日目〜3日目
トラスココード744-8236-----
材質1ダイカストブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト